ZHCSYG0D March   2004  – June 2025 LMV242 , LMV2421

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 2.6V 时的电气特性
    4. 5.4 5V 时的电气特性
    5. 5.5 时序图
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 功能方框图
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 电源控制原则
      2. 7.1.2 功率放大器受控环路
        1. 7.1.2.1 总体概述
        2. 7.1.2.2 典型的 PA 闭环控制设置
          1. 7.1.2.2.1 宽动态范围内的功率控制
      3. 7.1.3 耦合器和 LMV242x 检测器之间的衰减
      4. 7.1.4 LMV242x 的控制
        1. 7.1.4.1 VRAMP 信号
        2. 7.1.4.2 发送使能
        3. 7.1.4.3 频带选择(仅限 LMV242)
        4. 7.1.4.4 模拟输出
      5. 7.1.5 频率补偿
    2. 7.2 典型应用
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • NGY|10
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

LMV2421 和 LMV242 (LMV242x) 是单输出和双输出功率放大器 (PA) 控制器。这些器件在 RF 发射功率控制环路内使用以实现 RF PA 控制,并用于 GSM 和 GPRS 移动电话。LMV242x 支持所有单电源 PA,包括 InGaP、HBT 和双极功率放大器。器件通过 2.6V 至 5.5V 的单电源运行。

LMV2421 PA 控制器中包括对数射频检测器、斜坡滤波器以及用作误差放大器的输出驱动器。

双路输出 LMV242 包含两个可选输出驱动器,用于控制两个不同的 PA。LMV2421 输入接口由两个模拟输入和一个数字输入组成;两个数字输入用于 LMV242。模拟输入为射频输入和斜坡电压输入。数字输入执行关断/发送启用 和频带选择(仅限 LMV242) 的功能。当 TX_EN = 高电平时,LMV242x 处于激活状态。当 TX_EN = 低电平时,器件处于低功耗关断模式。在关断期间,输出被拉低至最小输出电压。频带选择(仅限 LMV242) 功能可启用两个输出中的任何一个,即 BS = 高电平时的 OUT1 或 BS = 低电平时的输出 OUT2。未启用的输出会被拉低至最小输出电压。用户可选择的外部 RC 组合可适应各个 PA 特性。

LMV242x 在供应时采用 10 引线 WSON 封装。LMV242x 很适合小尺寸 PA 模块系统。

器件信息
器件型号通道数封装(1)
LMV2421单通道NGY(WSON,10)
3mm × 3mm(2)
LMV242 双通道
有关更多信息,请参阅 节 10。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
LMV242 LMV2421 典型应用典型应用