6.1 绝对最大额定值
自然通风工作温度范围内(除非另有说明)(1)(2)
|
最小值 |
最大值 |
单位 |
| 电源电压 (V+ - V−) |
|
12.6 |
V |
| 输入和输出引脚电压 |
V− −0.8 |
V+ + 0.8 |
V |
| 输出短路持续时间 |
参阅(3), (4) |
|
| 结温(5) |
|
150 |
°C |
| 焊接信息 |
红外或对流(20 秒) |
|
235 |
°C |
| 波焊铅温(10 秒) |
|
260 |
°C |
| 贮存温度,Tstg |
–65 |
150 |
°C |
(1) 应力超出
绝对最大额定值 下所列的值可能会对器件造成永久损坏。这些仅为在应力额定值下的工作情况,对于额定值下器件的功能性操作以及在超出
建议运行条件下的任何其它操作,在此并未说明。长时间运行在最大绝对额定条件下会影响器件可靠性。
(2) 如果需要军用/航空航天专用器件,请与 TI 销售办公室/经销商联系,以了解供货情况和规格。
(3) 同时适用于单电源供电和双电源供电。在环境温度升高的情况下,持续短路运行可能会导致超过允许的最大结温 (150°C)。
(4) 在室温及低于室温的情况下,当 VS < 6V 时,输出短路持续时间是无限的。VS > 6V 时,允许的短路持续时间为 1.5ms。
(5) 最大功耗是 TJ(MAX)、RθJA 和 TA 的函数。任何环境温度下允许的最大功耗为 PD = (TJ(MAX) – TA)/RθJA。所有数字均适用于直接焊接到 PCB 的封装。