ZHCSI72C October 2003 – October 2016 LMV116 , LMV118
PRODUCTION DATA.
| 参数 | 测试条件 | 最小值(1) | TYP(2) | 最大值(1) | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOS | 输入失调电压 | 0V ≤ VCM ≤ 1.7V | ±1 | ±5 | mV | |
| 0 V ≤ VCM ≤ 1.7V
–40°C 至 85°C |
±6 | |||||
| TC VOS | 输入失调平均漂移 | 参阅(3) | ±5 | μV/C | ||
| IB | 输入偏置电流 | 参阅(4) | −2 | −0.4 | μA | |
| 参阅(4),–40°C 至 85°C | –2.2 | |||||
| IOS | 输入失调电流 | 1 | 500 | nA | ||
| CMRR | 共模抑制比 | VCM 电压范围为 0V 至 1.55V | 73 | 88 | dB | |
| PSRR | 电源抑制比 | V+ = 2.7V 至 3.7V 或 V− = 0V 至 −1V | 72 | 85 | dB | |
| RIN | 共模输入电阻 | 3 | MΩ | |||
| CIN | 共模输入电容 | 2 | pF | |||
| CMVR | 输入共模电压范围 | CMRR ≥ 50dB | −0.3 | 1.7 | V | |
| CMRR ≥ 50dB,–40°C 至 85°C | –0.1 | |||||
| AVOL | 大信号电压增益 | VO = 0.35V 至 2.35V | 73 | 87 | dB | |
| VO = 0.35V 至 2.35V,–40°C 至 85°C | 70 | |||||
| VO | 输出摆幅高 | RL = 1kΩ(连接至 V+/2) | 2.55 | 2.66 | V | |
| RL = 10kΩ(连接至 V+/2) | 2.68 | |||||
| 输出摆幅低 | RL = 1kΩ(连接至 V+/2) | 150 | 40 | mV | ||
| RL = 10kΩ(连接至 V+/2) | 20 | |||||
| ISC | 输出短路电流 | 拉电流至 V−
VID = 200mV(5) |
25 | 35 | mA | |
| 灌电流至 V+
VID = −200mV(5) |
25 | 32 | ||||
| IOUT | 输出电流 | VOUT = 0.5V(相对于电源轨) | ±20 | mA | ||
| IS | 电源电流 | 正常运行 | 600 | 900 | μA | |
| 关断模式 (LMV118) | 15 | 50 | ||||
| SR | 压摆率 (6) | AV = +1,VO = 1 VPP | 40 | V/μs | ||
| BW | −3dB BW | AV = +1,VOUT = 200 mVPP | 45 | MHz | ||
| en | 输入基准电压噪声 | f = 100kHz | 40 | nV/√Hz | ||
| f = 1kHz | 60 | |||||
| in | 输入基准电流噪声 | f = 100kHz | 0.75 | pA/√Hz | ||
| f = 1kHz | 1.2 | |||||
| ton | 开通时间 (LMV118) | 250 | ns | |||
| toff | 关断时间 (LMV118) | 560 | ns | |||
| THSD | 关断阈值 (LMV118) | IS ≤ 50μA | 1.95 | 2.3 | V | |
| ISD | 关断引脚输入电流 (LMV118) | 参阅(4) | −20 | μA | ||