有关 LMR664x0 实现的电路原理图、物料清单、PCB 布局文件和测试结果,请参阅 LMR66430-2EVM。作为快速入门指南,表 8-1 和表 8-4 提供了一系列最常见输出电压下的典型元件值。
表 8-1 可调输出 LMR66430 的外部元件典型值
| ƒSW (kHz)(1) |
VOUT (V) |
L (µH) |
标称 COUT(额定电容) |
最小 COUT(有效电容)(2) |
RFBT (kΩ)(3) |
RFBB(kΩ) |
CIN |
CBOOT |
CVCC |
CFF(4) |
| 400 |
3.3 |
10 |
3 × 22µF |
60µF |
33.2 |
14.3 |
4.7µF |
100nF |
1µF |
100pF |
| 2200 |
3.3 |
2.2 |
3 × 22µF |
60µF |
33.2 |
14.3 |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 400 |
5 |
10 |
3 × 22µF |
60µF |
49.9 |
12.4 |
4.7µF |
100nF |
1µF |
100pF |
| 2200 |
5 |
2.2 |
3 × 22µF |
60µF |
49.9 |
12.4 |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
(1) 电感值是根据典型的 VIN = 12V 计算得出的。
(2) 最小 COUT 值考虑了直流偏置电压和温度对实际电容值的影响。
表 8-2 可调输出 LMR66420 的外部元件典型值
| ƒSW (kHz)(1) |
VOUT (V) |
L (µH) |
标称 COUT(额定电容) |
最小 COUT(有效电容)(2) |
RFBT (kΩ)(3) |
RFBB(kΩ) |
CIN |
CBOOT |
CVCC |
CFF(4) |
| 400 |
3.3 |
6.8 |
3 × 22µF |
60µF |
33.2 |
14.3 |
4.7µF |
100nF |
1µF |
100pF |
| 2200 |
3.3 |
2.2 |
2 × 22µF |
40µF |
33.2 |
14.3 |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 400 |
5 |
6.8 |
3 × 22µF |
60µF |
49.9 |
12.4 |
4.7µF |
100nF |
1µF |
100pF |
| 2200 |
5 |
2.2 |
2 × 22µF |
40µF |
49.9 |
12.4 |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
(1) 电感值是根据典型的 VIN = 12V 计算得出的。
(2) 最小 COUT 值考虑了直流偏置电压和温度对实际电容值的影响。
表 8-3 可调输出 LMR66410 的外部元件典型值
| ƒSW (kHz)(1) |
VOUT (V) |
L (µH) |
标称 COUT(额定电容) |
最小 COUT(有效电容)(2) |
RFBT (kΩ)(3) |
RFBB(kΩ) |
CIN |
CBOOT |
CVCC |
CFF(4) |
| 400 |
3.3 |
22 |
2 × 22µF |
40µF |
33.2 |
14.3 |
4.7µF |
100nF |
1µF |
100pF |
| 2200 |
3.3 |
4.7 |
1 × 22µF |
20µF |
33.2 |
14.3 |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 400 |
5 |
22 |
2 × 22µF |
40µF |
49.9 |
12.4 |
4.7µF |
100nF |
1µF |
100pF |
| 2200 |
5 |
4.7 |
1 × 22µF |
20µF |
49.9 |
12.4 |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
(1) 电感值是根据典型的 VIN = 12V 计算得出的。
(2) 最小 COUT 值考虑了直流偏置电压和温度对实际电容值的影响。
表 8-4 固定输出 LMR66430 的外部元件典型值
| ƒSW (kHz)(1) |
VOUT (V) |
L (µH) |
标称 COUT(额定电容) |
最小 COUT(有效电容)(2) |
RFBT (Ω) |
RFBB (Ω)(3) |
CIN |
CBOOT |
CVCC |
CFF |
| 400 |
3.3 |
10 |
3 × 22µF |
60µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 2200 |
3.3 |
2.2 |
2 × 22µF |
40µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 400 |
5 |
10 |
3 × 22µF |
60µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 2200 |
5 |
2.2 |
2 × 22µF |
40µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
(1) 电感值是根据典型的 VIN = 12V 计算得出的。
(2) 最小 COUT 值考虑了直流偏置电压和温度对实际电容值的影响。
(3) DNP = 不填充。
表 8-5 固定输出 LMR66420 的外部元件典型值
| ƒSW (kHz)(1) |
VOUT (V) |
L (µH) |
标称 COUT(额定电容) |
最小 COUT(有效电容)(2) |
RFBT (kΩ) |
RFBB (kΩ)(3) |
CIN |
CBOOT |
CVCC |
CFF |
| 400 |
3.3 |
6.8 |
3 × 22µF |
60µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 2200 |
3.3 |
2.2 |
2 × 22µF |
40µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 400 |
5 |
6.8 |
3 × 22µF |
60µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 2200 |
5 |
2.2 |
2 × 22µF |
40µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
(1) 电感值是根据典型的 VIN = 12V 计算得出的。
(2) 最小 COUT 值考虑了直流偏置电压和温度对实际电容值的影响。
(3) DNP = 不填充。
表 8-6 固定输出 LMR66410 的外部元件典型值
| ƒSW (kHz)(1) |
VOUT (V) |
L (µH) |
标称 COUT(额定电容) |
最小 COUT(有效电容)(2) |
RFBT (kΩ) |
RFBB (kΩ)(3) |
CIN |
CBOOT |
CVCC |
CFF |
| 400 |
3.3 |
22 |
2 × 22µF |
40µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 2200 |
3.3 |
4.7 |
1 × 22µF |
20µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 400 |
5 |
22 |
2 × 22µF |
40µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 2200 |
5 |
4.7 |
1 × 22µF |
20µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
(1) 电感值是根据典型的 VIN = 12V 计算得出的。
(2) 最小 COUT 值考虑了直流偏置电压和温度对实际电容值的影响。
(3) DNP = 不填充。