ZHCSRT7 December 2023 LMR66410 , LMR66420 , LMR66430
PRODUCTION DATA
| 可订购器件型号(1)(2) | 输出电流 | 输出电压 | 外部同步 | FSW | 内部电容器 | 展频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMR66430R5RXBR | 3A | 5V 固定/可调节 | 否 (轻负载时默认为 PFM) |
可通过 RT 电阻器调节 | 否 | 是 |
| LMR66430MB3RXBR | 3A | 3.3V 固定/可调节 | 是 (PFM/FPWM 可选) |
固定 1MHz |
否 | 是 |
| LMR66420R5RXBR | 2A | 5V 固定/可调节 | 否 (轻负载时默认为 PFM) |
可通过 RT 电阻器调节 | 否 | 是 |
| LMR66410R5RXBR | 1A | 5V 固定/可调节 | 否 (轻负载时默认为 PFM) |
可通过 RT 电阻器调节 | 否 | 是 |