ZHCSUG7 September 2024 LMR51425-Q1 , LMR51435-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 工作输入电压范围 | 4 | 36 | V | ||
| VOUT | 可调输出电压调节(1) | PFM 运行 | 1.5% | |||
| ISUPPLY | 稳压时的输入电源电流 | VIN = 24V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A, RFBT = 1MΩ,PFM 型号 |
35 | µA | ||
| DMAX | 最大开关占空比(2) | 97% | ||||
| VHC | 触发短路断续模式所需的 FB 引脚电压 | 0.32 | V | |||