ZHCSUG7 September 2024 LMR51425-Q1 , LMR51435-Q1
PRODUCTION DATA
LMR514x5-Q1 的电源正常标志功能(PG 输出引脚)可用于在输出电压超出稳压范围时复位系统微处理器。该开漏输出在电流限值和热关断等故障条件下以及正常启动期间变为低电平。干扰滤波器可防止在输出电压的短时偏移(例如在线路和负载瞬态期间)时出现错误标志。持续时间少于 tdg 35μs(典型值)的输出电压偏移不会触发电源正常标志。FB 电压恢复到稳压值且经过一段延迟 tpg-delay(典型值为 3.1ms)之后,电源正常标志变为高电平。
电源正常输出包含一个开漏 NMOS,需要一个外部上拉电阻器连接到合适的逻辑电源。根据需要,可以通过一个 10kΩ 至 100kΩ 的电阻器将其上拉至低于 20V 的电源。如果不需要此功能,则必须将 PG 引脚保持悬空。当 EN 拉低时,标志输出也被强制为低电平。在 EN 为低电平时,只要输入电压为大于或等于 1.5V(典型值),电源正常就保持有效。将流入电源正常标志引脚的电流限制为小于直流 5mA。
图 7-5 静态电源正常运行
图 7-6 电源正常时序行为