ZHCSUG7 September 2024 LMR51425-Q1 , LMR51435-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN 至 PGND | -0.3 | 38 | V |
| EN 至 PGND | -0.3 | VIN + 0.3 | V | |
| FB 至 PGND | -0.3 | 5.5 | V | |
| RT 至 PGND | -0.3 | 5.5 | V | |
| 输出电压 | BOOT 至 SW | -0.3 | 5.5 | V |
| SW 到 PGND | -0.3 | 38 | V | |
| SW 至 PGND(瞬变小于 10ns) | -4.5 | 40 | V | |
| PG 至 PGND | -0.3 | 20 | V | |
| 结温 TJ | -40 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |