ZHCST09 January 2024 LMR43606-Q1
PRODUCTION DATA
除了提供纹波电流并将开关噪声与其他电路隔离,陶瓷输入电容器还为稳压器提供低阻抗源。LMR43606-Q1 的输入端要求最小陶瓷电容为 4.7µF。必须至少为应用所需的最大输入电压设置该额定值;该值最好为最大输入电压的两倍。可以增大该电容以帮助降低输入电压纹波,并在负载瞬态期间保持输入电压。此外,必须在输入端尽可能靠近稳压器的位置放置一个 100nF 的小外壳尺寸陶瓷电容器。对于 LMR43606MQ3EVM-2M,该电容器放置在距离稳压器大概 0.4mm 的位置。此布局为器件内部的控制电路提供了高频旁路。在本例中,选择了一个 4.7µF、50V、X7R(或更好)的陶瓷电容器。100nF 电容器必须也具有 50V 的额定电压,并且具有 X7R 电介质。
通常最好在输入端使用与陶瓷并联的电解电容器。如果使用长引线或布线将输入电源连接到稳压器,情况尤其如此。该电容器的中等 ESR 有助于抑制由长电源引线引起的输入电源上的任何振铃。使用这个额外的电容器还有助于处理由具有异常高阻抗的输入电源引起的电压骤降。
大多数输入开关电流流经陶瓷输入电容器。该电流的近似均方根值可根据方程式 9 进行计算,且必须根据制造商的最大额定值进行检查。