ZHCST09 January 2024 LMR43606-Q1
PRODUCTION DATA
只要输出电压为高电平,LMR43606-Q1 就会降低频率。每当内部误差放大器补偿输出 COMP(一种内部信号)为低电平并且 VOUT/FB 的稳压设定点与施加到 VOUT/FB 的电压之间存在偏差时,就会启用此功能。最终结果是,在自动模式下轻负载运行时的输出阻抗比正常工作时大。当器件完全空载时,输出电压必须大约为 1% 高电平。
在 PFM 模式下运行时,需要在输出电压上提供小幅的直流正偏移量来激活 PFM 检测器。PFM 中的频率越低,VOUT 上所需的直流偏移量就越大。如果 VOUT 上的直流偏移量不可接受,则可以在 VOUT 或 FPWM 模式下使用虚拟负载来减少或消除此偏移量。