ZHCST09 January 2024 LMR43606-Q1
PRODUCTION DATA
在 LMR43606-Q1 系列中,可为每个器件型号配置可调输出或固定输出电压选项(请参阅节 4)。对于可调输出,用户需要在输出电压节点、器件 FB 引脚和系统 GND 之间连接一个外部电阻分压器,如图 7-8 所示。以可调输出电压运行时使用 1V 内部基准电压。有关如何调节输出电压的更多详细信息,请参阅节 8.2.2.2.1部分。
使用 LMR43606-Q1 系列中的固定输出配置时,只需将 FB 引脚(对于固定输出型号,在数据表的其余部分中,标识为 VOUT/FB 引脚)连接到系统输出电压节点。更多详细信息,请参阅节 4。
图 7-8 为可调输出选项设置输出电压在可调输出电压配置中,可以使用一个与 RFBT 并联的额外前馈电容器 CFF 来优化相位裕度和瞬态响应。更多详细信息,请参阅节 8.2.2.8。在固定输出型号中,不需要额外的电阻分压器或前馈电容器。