ZHCST09 January 2024 LMR43606-Q1
PRODUCTION DATA
图 8-27 显示了 LMR43606-Q1 的典型应用电路。该器件旨在各种外部元件和系统参数下正常工作。但是,针对特定的外部电感和输出电容设计了内部补偿。快速入门指南提供了一系列最常见输出电压下的典型元件值。
| ƒSW(1)(2) (kHz) | VOUT (V) | L (µH) | 标称 COUT(额定电容) | RFBT(3) (kΩ) | RFBB(kΩ) | CIN | CBOOT | CVCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3.3 | 33 | 3 × 22µF | 33.2 | 14.3 | 4.7µF + 1 × 100nF | 100nF | 1µF |
| 2200 | 3.3 | 4.7 | 1 × 22µF | 33.2 | 14.3 | 4.7µF + 1 × 100nF | 100nF | 1µF |
| 400 | 5 | 47 | 3 × 22µF | 49.9 | 12.4 | 4.7µF + 1 × 100nF | 100nF | 1µF |
| 2200 | 5 | 5.6 | 1 × 22µF | 49.9 | 12.4 | 4.7µF + 1 × 100nF | 100nF | 1µF |
| ƒSW (kHz) | VOUT (V) | L (µH) | 标称 COUT(额定电容) | RFBT (kΩ) | RFBB(kΩ) | CIN | CBOOT | CVCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3.3 | 33 | 3 × 22µF | 0 | DNP | 4.7µF + 1 × 100nF | 100nF | 1µF |
| 2200 | 3.3 | 4.7 | 1 × 22µF | 0 | DNP | 4.7µF + 1 × 100nF | 100nF | 1µF |
| 400 | 5 | 47 | 3 × 22µF | 0 | DNP | 4.7µF + 1 × 100nF | 100nF | 1µF |
| 2200 | 5 | 5.6 | 1 × 22µF | 0 | DNP | 4.7µF + 1 × 100nF | 100nF | 1µF |