ZHCSF39B November 2015 – December 2024 LMR14050-Q1
PRODUCTION DATA
可通过电阻器 RT 从 RT/SYNC 引脚和 GND 引脚对 LMR14050-Q1 的开关频率进行编程。RT/SYNC 引脚不能悬空或短接至地。对于给定的开关频率,要确定时序电阻,请使用方程式 5 或图 6-4 中的曲线。表 6-1 给出了在给定 fSW 下的 RT 典型值。

图 6-4 RT 与频率曲线间的关系| fSW (kHz) | RT (kΩ) |
|---|---|
| 200 | 133 |
| 350 | 73.2 |
| 500 | 49.9 |
| 750 | 32.4 |
| 1000 | 23.2 |
| 1500 | 15.0 |
| 1912 | 11.5 |
| 2200 | 9.76 |
LMR14050-Q1 开关操作也可以同步至频率为 250kHz 至 2.3MHz 的外部时钟。通过图 6-5 中所示的任一电路网络,将方波连接至 RT/SYNC 引脚。内部振荡器由外部时钟的下降沿同步。对于外部时钟的建议包括:高电平不低于 1.7V,低电平不高于 0.5V,以及脉冲宽度大于 30ns。在使用低阻抗信号源时,频率设置电阻器 RT 与交流耦合电容器 CCOUP 并联,然后连接至端接电阻器 RTERM(即 50Ω)。两个串联电阻器在信号源关闭时提供默认的频率设置电阻。对于 CCOUP,可以使用 10pF 的陶瓷电容器。图 6-6、图 6-7 和图 6-8 展示了与外部系统时钟同步的器件。
图 6-5 与外部时钟同步
图 6-6 在 CCM 下同步
图 6-8 在睡眠模式中同步
图 6-7 在 DCM 下同步对于展频选项,如果器件与外部时钟同步,则禁用内部频率抖动。
方程式 6 可以计算由最短可控导通时间和输入至输出降压比设置的最大开关频率限制。将开关频率设置为高于该值会导致稳压器跳过开关脉冲,以实现最大输入电压条件下所需的低占空比。

其中