ZHCSF39B November 2015 – December 2024 LMR14050-Q1
PRODUCTION DATA
必须谨慎选择输出电容器 COUT,因为它直接影响稳态输出电压纹波、环路稳定性以及负载电流瞬态期间的电压过冲/下冲。
输出电压纹波基本上由两部分组成。一部分由电感电流纹波经过输出电容的等效串联电阻 (ESR) 造成:

另一部分是由电感电流纹波对输出电容充放电造成的:

电压纹波中的两个分量不是同相的,因此实际峰值间纹波小于两个峰值之和。
输出电容通常受到瞬态性能参数的限制,特别是系统要求在快速变化的大电流阶跃下保持电压稳定。当负载快速大幅增加时,输出电容器在电感器电流上升到适当的水平之前为其提供需要的电荷。稳压器控制环路通常需要三个或更多的时钟周期,对输出电压的下降进行响应。输出电容必须足够大,才能提供三个时钟周期的电流差,从而将输出电压保持在指定范围内。方程式 13 展示了指定输出电压下冲所需的最小输出电容。当负载突然大幅下降时,输出电容器会吸收存储在电感器中的能量。环流二极管无法灌入电流,因此存储在电感器中的能量会导致输出电压过冲。方程式 14 计算了将电压过冲保持在一个特定的范围所需要的最小电容值。


其中
此设计示例中,目标输出纹波是 50mV。假设 ΔVOUT_ESR = ΔVOUT_C = 50mV,并选择 KIND = 0.4。通过方程式 11 可得出 ESR 不大于 25mΩ,通过 方程式 12 可得出 COUT 不小于 33.3μF。为达到此设计的目标过冲/下冲范围,VUS = VOS = 5% × VOUT = 250mV。可分别通过 方程式 13 和 方程式 14 计算出 COUT 不小于 180μF 和 79.2μF。综上所述,输出电容器的最严格标准是 180μF。可以并联使用四个 47μF、16V、X7R 且 ESR 为 5mΩ 的陶瓷电容器。