ZHCSF39B November 2015 – December 2024 LMR14050-Q1
PRODUCTION DATA
LMR14050-Q1 的以下运行说明针对 节 6.2 和 图 6-1中的波形。通过在受控导通时间内导通高侧 N-MOSFET,可调节 LMR14050-Q1 的输出电压。在高侧开关导通期间,SW 引脚电压摆动至约 VIN,电感器电流 iL 以 (VIN – VOUT) / L 的线性斜率增加。当高侧开关关断时,电感器电流通过续流二极管以 –VOUT / L 的斜率放电。降压转换器的控制参数定义为占空比 D = tON /TSW,其中 tON 是高侧开关导通时间,TSW 是开关周期。稳压器控制环路通过调整占空比 D 来维持恒定的输出电压。在可忽略损耗的理想降压转换器中,D 与输出电压成正比,与输入电压成反比:D = VOUT/VIN。
图 6-1 连续导通模式 (CCM) 下的 SW 节点和电感器电流波形LMR14050-Q1 采用固定频率峰值电流模式控制。它使用电压反馈环路并基于失调电压通过调节峰值电流响应来获得精确的直流电压调节。通过检测高侧开关的峰值电感电流,并与峰值电流进行比较来控制高侧开关的导通时间。电压反馈环路具有内部补偿功能,可减少外部元件的数量,使设计变得简单,并可搭配几乎任何输出电容器组合实现稳定操作。正常负载条件下,稳压器以固定开关频率工作。在极轻负载条件下,LMR14050-Q1 以睡眠模式运行,从而保持高效率,并且开关频率会随着负载电流的减小而降低。