ZHCSF91B November 2015 – December 2024 LMR14030-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压(VIN 引脚) | ||||||
| VIN | 工作输入电压 | 4 | 40 | V | ||
| UVLO | 欠压锁定阈值 | 上升阈值 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | V |
| 迟滞 | 285 | mV | ||||
| ISHDN | 关断电源电流 | VEN = 0V,TJ = 25°C,4.0V ≤ VIN ≤ 40V | 1.0 | 3.0 | μA | |
| IQ | 静态工作电流(非开关状态) | VFB = 1.0V,TJ = 25°C | 40 | μA | ||
| 使能(EN 引脚) | ||||||
| VEN_TH | EN 阈值电压 | 1.05 | 1.20 | 1.38 | V | |
| IEN_PIN | EN 引脚电流 | 使能阈值 +50mV | -4.6 | μA | ||
| 使能阈值 -50mV | -1.0 | |||||
| IEN_HYS | EN 迟滞电流 | -3.6 | μA | |||
| 外部软启动 | ||||||
| ISS | SS 引脚电流 | TJ = 25°C | -3 | μA | ||
| 电源正常(PGOOD 引脚) | ||||||
| VPG_UV | 电源正常标志 – 欠压跳变阈值 | 电源正常(FB 电压百分比) | 94% | |||
| 电源不良(FB 电压百分比) | 92% | |||||
| VPG_OV | 电源正常标志 – 过压跳变阈值 | 电源不良(FB 电压百分比) | 109% | |||
| 电源正常(FB 电压百分比) | 107% | |||||
| VPG_HYS | 电源正常标志 – 恢复迟滞 | FB 电压 % | 2% | |||
| IPG | 高电平输出下的 PGOOD 泄漏电流 | VPull-Up = 5V | 10 | 200 | nA | |
| VPG_LOW | PGOOD 低电平输出电压 | IPull-Up = 1mA | 0.1 | V | ||
| VIN_PG_MIN | 有效 PGOOD 输出所需的最小 VIN | IPull-Up = 100μA 时,VPull-Up < 5V | 1.6 | 1.95 | V | |
| 电压基准(FB 引脚) | ||||||
| VFB | 反馈电压 | TJ = 25°C | 0.744 | 0.750 | 0.756 | V |
| TJ = -40°C 至 125°C | 0.735 | 0.750 | 0.765 | V | ||
| 高侧 MOSFET | ||||||
| RDS_ON | 导通电阻 | VIN = 12V | 90 | 180 | mΩ | |
| 高侧 MOSFET 电流限制 | ||||||
| ILIMT | 电流限制 | VIN = 12V,TJ = -40°C 至 125°C,开环 | 4.1 | 5.5 | 7.7 | A |
| 热性能 | ||||||
| TSHDN | 热关断阈值 | 170 | °C | |||
| THYS | 迟滞 | 12 | ||||