ZHCSF91B November 2015 – December 2024 LMR14030-Q1
PRODUCTION DATA
电感器最关键的参数是电感、饱和电流和 RMS 电流。电感值由预期的纹波电流峰峰值 ΔiL 确定。纹波电流随着输入电压的增加而增加,因此始终使用最大输入电压来计算最小电感 LMIN。可使用方程式 10 来计算输出电感的最小值。KIND 是一个系数,表示电感器纹波电流值与最大输出电流之比。KIND 的合理值必须处于 20% 至 40% 的范围之内。在瞬时短路或过流操作事件期间,RMS 和峰值电感器电流会很高。电感器电流额定值必须高于电流限值。


一般来说,开关电源中最好选择低电感值,这样可以提高瞬态响应速度,选用 DCR 小,尺寸小的电感,可实现更为紧凑的设计。但是电感值太小会使电感器电流纹波过大,可能导致在满载时误触发过流保护。由于 RMS 电流稍高,因此这也会产生更多的传导损耗。在相同输出电容下,电感电流纹波越大,输出电压纹波则越大。峰值电流控制模式下,不建议使用过小的电感电流纹波。较大的峰值电流纹波提高了比较器信噪比。
在此设计示例中,选择 KIND = 0.4,计算出的最小电感值为 6.15µH,因此选择最接近的标准值:6.5µH。可使用 RMS 电流为 4A 且饱和电流为 6.5A 的标准 6.5µH 铁氧体电感器。