ZHCSF91B November 2015 – December 2024 LMR14030-Q1
PRODUCTION DATA
除非另有说明,否则以下条件适用:VIN = 12 V,fSW = 500 kHz,L = 5.6 µH,COUT = 47 µF × 2,TA = 25 °C。

| VIN = 12V | VOUT = 5V | IOUT = 2A |

| VIN = 12V | VOUT = 5V | IOUT = 0A |

| VIN = 12V | VOUT = 5V | IOUT = 1.5A |

| VIN = 12V | VOUT = 5V |

| VIN = 12V | VOUT = 5V | IOUT = 2A |

| VIN = 12V | VOUT = 5V | IOUT = 100mA |

| IOUT:3.5A 的 20% → 80% | 压摆率 = 100mA/μs |

| VIN = 12V | VOUT = 5V |