ZHCSPF6C February 2022 – December 2025 LMQ66410 , LMQ66420 , LMQ66430
PRODUCTION DATA
在某些情况下,可在 RFBT 上使用前馈电容器,以改善负载瞬态响应或改善环路相位裕度。在使用前馈电容器进行实验时,使用前馈电容器优化内部补偿直流/直流转换器的瞬态响应 应用报告非常有用。
由于反馈检测电路的性质,必须限制 CFF 的值,以确保在配置可调输出电压时建立所需的输出电压。请根据方程式 9 确保 CFF 小于最大值。