ZHCSLM0C May 2020 – May 2026 LMK5B12204
PRODUCTION DATA
在基准时钟符合条件并可供 DPLL 选择之前,独立监控每个 DPLL 基准时钟输入以进行输入验证。基准监控块包括振幅、频率阈值、漏脉冲(晚期窗口)、矮脉冲(早期窗口)和 1PPS 相位有效检测器。对于小于 2kHz 的输入频率,支持 1PPS 相位有效监控器和 LVCMOS 振幅检测器,但不支持差分输入振幅检测器、频率检测器、漏脉冲检测器和矮脉冲检测器,因此必须禁用它们。对于大于或等于 2kHz 的输入频率,支持除 1PPS 相位有效监控器之外的所有检测器。验证计时器还可设置在输入验证合格之前,清除所有已启用基准监控器标志的最短时间。
每个输入都可以对所有基准监控器和验证计时器的启用和有效阈值进行编程。是否启用基准监控器和验证计时器是可选设置,但这些设置对于在保持或切换事件期间实现可靠的 DPLL 锁定和出色瞬态性能至关重要。基准监控器和验证计时器也用于避免选择不可靠或间歇性的时钟输入。如果未启用给定检测器,则该检测器不会设置标志并会被忽略。可以通过任何基准输入(已选择或未选择)的状态引脚来观察任何已启用的检测器的状态标志。还可以通过 DPLL 选定输入的状态位来读取已启用的检测器的状态标志。