ZHCSYV2A August 2025 – October 2025 LMK3H2104 , LMK3H2108
PRODUCTION DATA
除 REF0 和 REF1 之外,每个输出都支持 1.2V LVCMOS。要启用 1.2V LVCMOS 模式,请将 OUTx_CMOS_1P2V_EN 设置为 1。当 OUTx_CMOS_1P2V_EN 为 0 时,LVCMOS 电平跟随相应的 VDDO 电源电压。
请注意,VDDO 引脚不支持 1.2V 电源电压。当 1.2V LVCMOS 驱动器驱动高阻抗负载时,相应的 VDDO 必须连接至 1.8V。当 1.2V LVCMOS 驱动器驱动 100Ω 差分负载时,相应的 VDDO 可以连接至 1.8V、2.5V 或 3.3V。
1.2V LVCMOS 摆幅也可以在出厂时预编程为 1.1V。如需详细信息,请联系 TI。