ZHCSY35B April 2025 – October 2025 LMK3C0105-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 频率稳定性 | ||||||
| ∆ftotal | 总频率稳定性 | 包括所有因素:温度变化、10 年老化、焊接漂移、迟滞和初始频率精度 | -25 | 25 | ppm | |
| LVCMOS 时钟输出特性 | ||||||
| fout | 输出频率 | 2.5 | 200 | MHz | ||
| dV/dt | 输出压摆率 | VDDO = 3.3V ± 5%,在 20% 至 80% 范围内测得,4.7pF 负载 | 2.6 | 4.7 | V/ns | |
| VDDO = 2.5V ± 5%,在 20% 至 80% 范围内测得,4.7pF 负载 | 2.6 | 3.7 | V/ns | |||
| VDDO = 1.8V ± 5%,在 20% 至 80% 范围内测得,4.7pF 负载 | 1.5 | 3.2 | V/ns | |||
| VOH | 输出高电压 | IOH = –15mA (3.3V) | 0.8 × VDDO | VDDO | V | |
| IOH = –12mA (2.5V) | ||||||
| IOH = –8mA (1.8V) | ||||||
| VOL | 输出低电压 | IOL = 15mA (3.3V) | 0.4 | V | ||
| IOL = 12mA (2.5V) | ||||||
| IOL = 8mA (1.8V) | ||||||
| Ileak | 输出泄漏电流 | 输出三态。VDD = VDDO = 3.465V | -5 | 0 | 5 | µA |
| Rout | 输出阻抗 | 17 | Ω | |||
| ODC | 输出占空比 | fout ≤ 156.25MHz | 45 | 55 | % | |
| fout > 156.25MHz | 40 | 60 | % | |||
| tskew | 输出到输出偏斜 | 相同的 FOD、LVCMOS 输出 | 50 | ps | ||
| Cload | 最大负载电容 | 15 | pF | |||
| LVCMOS REFCLK 特性 | ||||||
| fout | 输出频率 | 请参阅(1) | 12.5(2) | 200 | MHz | |
| dV/dt | 输出压摆率 | VDDO = 3.3V ± 5%,在 20% 至 80% 范围内测得,4.7pF 负载(1) | 2.6 | 6.7 | V/ns | |
| VDDO = 2.5V ± 5%,在 20% 至 80% 范围内测得,4.7pF 负载(1)(4) | 1.8 | 4.5 | V/ns | |||
| VDDO = 1.8V ± 5%,在 20% 至 80% 范围内测得,4.7pF 负载(1)(4) | 1 | 3.2 | V/ns | |||
| Ileak | 输出泄漏电流 | 输出三态。VDD = VDDO = 3.465V(1)(4) | -5 | 5 | µA | |
| Rout | 输出阻抗 | 17 | Ω | |||
| ODC | 输出占空比 | fout ≤ 156.25MHz(1) | 45 | 55 | % | |
| ODC | 输出占空比 | fout > 156.25MHz(1) | 40 | 60 | % | |
| Cload | 最大负载电容 | 请参阅(1) | 15 | pF | ||
| RJ | 随机抖动 | 在 50MHz 下具有 12kHz 至 20MHz 的集成抖动(1) | 0.5 | ps | ||
| SSC 特性 | ||||||
| fout | 支持 SSC 的输出频率范围(任何输出格式) | 2.5 | 200 | MHz | ||
| fSSC | SSC 调制频率 | 30 | 31.5 | 33 | kHz | |
| fSSC-deviation | SSC 偏差(调制深度) | 向下展频(可编程) | -3 | -0.1 | % | |
| 中心展频(可编程) | ±0.05 | ±1.5 | % | |||
| fSSC-deviation-accuracy | SSC 偏差精度 | fout ≤ 100MHz,向下展频 | 0 | 0.01 | % | |
| 100MHz < fout ≤ 200MHz,向下展频 | 0 | 0.05 | % | |||
| fout ≤ 100MHz,中心展频 | 0 | 0.01 | % | |||
| 100MHz < fout ≤ 200MHz,中心展频 | 0 | 0.05 | % | |||
| df/dt | 最大 SSC 频率转换率 | 0 < fSSC-deviation ≤ –0.5% | 1250 | ppm/µs | ||
| 时序特性 | ||||||
| tstartup | 启动时间 | VDD = 2.5V 或 3.3V。所有 VDD 引脚达到 2.1V 到出现第一个输出时钟上升沿所用的时间。输出时钟始终处于规格范围内 | 1 | ms | ||
| VDD = 1.8V。所有 VDD 引脚达到 1.6V 到出现第一个输出时钟上升沿所用的时间。输出时钟始终处于规格范围内 | 1.5 | ms | ||||
| tOE | 输出启用时间。 | CLOCK_READY 状态为“1”后 OE 置为有效与出现第一个输出时钟上升沿之间经过的时间。禁用时输出不是三态。 | 7 | 输出时钟周期 | ||
| tOD | 输出禁用时间。 | OE 置为无效与出现最后一个输出时钟下降沿之间经过的时间。 | 7 | 输出时钟周期 | ||
| 功耗特性 | ||||||
| IDD | 内核电源电流,不包括输出驱动器 | 启用一个 FOD,100MHz ≤ fFOD ≤ 200MHz | 57.5 | 79.9 | mA | |
| 启用一个 FOD,200MHz < fFOD ≤ 400MHz | 67 | 90.7 | mA | |||
| 启用两个 FOD,100MHz ≤ fFOD ≤ 200MHz | 81.1 | 105.8 | mA | |||
| 启用两个 FOD,200MHz < fFOD ≤ 400MHz | 97.8 | 125.8 | mA | |||
| IDDO | 每个输出通道的输出电源电流 | 1.8V LVCMOS。fout = 50MHz(3) | 4.2 | 5 | mA | |
| 1.8V LVCMOS。fout = 200MHz(3) | 11.7 | 13.4 | mA | |||
| 2.5V LVCMOS。fout = 50MHz(3) | 5.6 | 6.4 | mA | |||
| 2.5V LVCMOS。fout = 200MHz(3) | 15.3 | 17.3 | mA | |||
| 3.3V LVCMOS。fout = 50MHz(3) | 6.8 | 7.7 | mA | |||
| 3.3V LVCMOS。fout = 200MHz(3) | 19.2 | 21.7 | mA | |||
| IDDREF | REFCLK 电源电流 | 1.8V LVCMOS。fout = 50MHz(3) | 3.4 | 3.9 | mA | |
| 1.8V LVCMOS。fout = 200MHz(3) | 9.5 | 11.7 | mA | |||
| 2.5V LVCMOS。fout = 50MHz(3) | 4.7 | 5.3 | mA | |||
| 2.5V LVCMOS。fout = 200MHz(3) | 12.8 | 15.8 | mA | |||
| 3.3V LVCMOS。fout = 50MHz(3) | 5.9 | 6.6 | mA | |||
| 3.3V LVCMOS。fout = 200MHz(3) | 16.6 | 20.2 | mA | |||
| PSNR 特性 | ||||||
| PSNRLVCMOS | LVCMOS 输出的电源噪声抑制(4) | 10kHz | -76.7 | -58.1 | dBc | |
| 50kHz | -80.9 | -57.9 | dBc | |||
| 100kHz | -81.8 | -57 | dBc | |||
| 500kHz | -84.3 | -61.7 | dBc | |||
| 1MHz | -97.6 | -78.1 | dBc | |||
| 5MHz | -104.3 | -79 | dBc | |||
| 10MHz | -108.7 | -89.5 | dBc | |||
| 两态逻辑输入特性 | ||||||
| VIH-Pin2 | 引脚 2 的输入高电压 | 0.7 × VDD | VDD + 0.3 | V | ||
| VIL-Pin2 | 引脚 2 的输入低电压 | GND – 0.3 | 0.3 × VDD | V | ||
| VIH-Pin1 | 引脚 1 的输入高电压 | 1.15 | VDD + 0.3 | V | ||
| VIL-Pin1 | 引脚 1 的输入低电压 | -0.3 | 0.65 | V | ||
| VIH-Pin3,4 | OTP_SEL[1:0] 的输入高电压 | 0.7 × VDD | VDD + 0.3 | V | ||
| VIL-Pin3,4 | OTP_SEL[1:0] 的输入低电压 | GND - 0.3 | 0.8 | V | ||
| VIH-Pin15 | 引脚 15 的输入高电压 | 0.65 × VDD | VDD + 0.3 | V | ||
| VIL-Pin15 | 引脚 15 的输入低电压 | -0.3 | 0.4 | V | ||
| Rext-up/down-Pin1,2 | 引脚 1、2 的建议外部上拉或下拉电阻器 | 0 | 1 | 10 | kΩ | |
| Rext-up/down-Pin3,4,15 | 引脚 3、4、15 的建议外部上拉或下拉电阻器 | 0 | 10 | 60 | kΩ | |
| tR/tF | OE 信号上升或下降时间 | 10 | ns | |||
| Cin | 输入电容 | 3 | pF | |||