ZHCSY35B April 2025 – October 2025 LMK3C0105-Q1
PRODUCTION DATA
在该模式下,配置引脚允许选择四个一次性可编程 (OTP) 页面之一以及选择输出格式。I2C 在该模式下不启用,因为 I2C 引脚被重新用于 OTP 页面选择。表 7-1 展示了根据 OTP_SEL0 和 OTP_SEL1 引脚的状态选择的 OTP 页面。在 OTP 模式下,忽略 I2C_ADDR 引脚。
| OTP_SEL1 引脚 | OTP_SEL0 引脚 | OTP 页面 |
|---|---|---|
| 低 | 低 | 0 |
| 低 | 高 | 1 |
| 高 | 低 | 2 |
| 高 | 高 | 3 |
器件的 EFUSE 被永久编程并且 OTP_BURNT(R0[0]) = 1。如果需要新的配置,则必须在每次启动时通过 I2C 加载该配置。如需创建自定义 OTP 配置,请联系 TI。
以下字段在四个 OTP 页面之间可以是唯一的。所有其他寄存器设置在 OTP 页面之间共享:
当 OTP_SEL1 或 OTP_SEL0 引脚状态发生变化时,器件会自动执行下电上电并重新加载新的 OTP 页面。从引脚 3 和 4 发生变化到实现新 OTP 中的稳定状态所经过的时间不超过 1.5ms。