ZHCSYB8 May 2025 LMK1C1102A , LMK1C1103A , LMK1C1104A , LMK1C1106A , LMK1C1108A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LMK1C110xA 是德州仪器 (TI) 的一款模块化、高性能、低偏斜、通用时钟缓冲器系列器件。整个系列采用模块化方法设计。提供五个不同的扇出选项:1:2、1:3、1:4、1:6 和 1:8。
该系列所有器件均互相引脚兼容,并向后兼容 CDCLVC110x 系列,便于操作。
LMK1C110xA 支持异步输出使能控制端 (1G),可在 1G 处于低电平时将输出切换为低电平状态。异步使能和禁用对于 1PPS 应用和直流输入操作非常有用。这些器件具有失效防护输入,可防止在没有输入信号的情况下输出发生振荡并允许在提供 VDD 之前输入信号。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| LMK1C1102A |
TSSOP (8) |
3.00mm × 4.40mm |
| LMK1C1103A | ||
| LMK1C1104A | ||
| LMK1C1106A | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
| LMK1C1108A | TSSOP (16) | |
| LMK1C1102A(3) | WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm |
| LMK1C1104A(3) |
功能方框图