ZHCSYB8 May 2025 LMK1C1102A , LMK1C1103A , LMK1C1104A , LMK1C1106A , LMK1C1108A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

| 器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) |
卷带 宽度 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMK1C1102APWR | TSSOP | PW | 8 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 7.0 | 3.6 | 1.6 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| LMK1C1103APWR | TSSOP | PW | 8 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 7.0 | 3.6 | 1.6 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| LMK1C1104APWR | TSSOP | PW | 8 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 7.0 | 3.6 | 1.6 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| LMK1C1106APWR | TSSOP | PW | 14 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 7.0 | 3.6 | 1.6 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| LMK1C1108APWR | TSSOP | PW | 16 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 7.0 | 3.6 | 1.6 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| LMK1C1102ADQFR | WSON | DQF | 8 | 3000 | 178.0 | 8.4 | 2.25 | 2.25 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | Q2 |
| LMK1C1104ADQFR | WSON | DQF | 8 | 3000 | 178.0 | 8.4 | 2.25 | 2.25 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | Q2 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMK1C1102APWR | TSSOP | PW | 8 | 3000 | 356 | 356 | 35 |
| LMK1C1103APWR | TSSOP | PW | 8 | 3000 | 356 | 356 | 35 |
| LMK1C1104APWR | TSSOP | PW | 8 | 3000 | 356 | 356 | 35 |
| LMK1C1106APWR | TSSOP | PW | 14 | 3000 | 356 | 356 | 35 |
| LMK1C1108APWR | TSSOP | PW | 16 | 3000 | 356 | 356 | 35 |
| LMK1C1102ADQFR | WSON | DQF | 8 | 3000 | 205.0 | 200.0 | 33.0 |
| LMK1C1104ADQFR | WSON | DQF | 8 | 3000 | 205.0 | 200.0 | 33.0 |