ZHCSKC6D October 2019 – January 2023 LMH32401
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LMH32401 器件是一款增益可编程的单端输入转差分输出跨阻放大器,适用于光检测和测距(激光雷达)应用和激光测距系统。可以为 LMH32401 器件配置 2kΩ 或 20kΩ 增益。LMH32401 器件具有 1.5VPP 的输出摆幅,可驱动 100Ω 负载。
LMH32401 器件集成了一个 100mA 钳位电路,可以为放大器提供保护并允许器件迅速从过载输入状况中恢复。LMH32401 器件还具有一个集成式环境光消除电路,可取代光电二极管与放大器之间的交流耦合,从而节省布板空间并降低系统成本。当需要直流耦合时,可以禁用环境光消除电路。
当不使用放大器时,可以使用 EN 引脚将 LMH32401 器件置于低功耗模式,以节省电力。将放大器置于低功耗模式会使其输出引脚进入高阻抗状态。此功能允许多个 LMH32401 放大器多路复用到单个 ADC 中,EN 控制引脚将用作多路复用器选择功能。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LMH32401 | VQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |
| 器件型号 | 封装 | 芯片尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LMH32401 | 裸片 | 1.025mm × 1.060mm |
简化版方框图
闭环跨阻带宽