ZHCSL94A June 2024 – October 2024 LMH1229 , LMH1239
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FSCK | SPI SCK 频率 | 10 | MHz | ||
| TPH | SCK 脉冲宽度高电平 | 40 | SCK 周期百分比 | ||
| TPL | SCK 脉冲宽度低电平 | 40 | SCK 周期百分比 | ||
| TSU | PICO 设置时间 | 4 | ns | ||
| TH | PICO 保持时间 | 4 | ns | ||
| TSSSU | SS 设置时间 | 14 | ns | ||
| TSSH | SS 保持时间 | 4 | ns | ||
| TSSOF | SS 关断时间 | 1 | µs | ||
| TODZ | POCI 驱动到三态的时间 | 20 | ns | ||
| TOZD | POCI 三态到驱动的时间 | 10 | ns | ||
| TOD | POCI 输出延迟时间 | 15 | ns | ||