ZHCSL94A June 2024 – October 2024 LMH1229 , LMH1239
PRODUCTION DATA
LMH12x9 是带有集成时钟恢复器的 TI 第二代远距离 12G UHD-SDI 自适应电缆均衡器,支持高达 11.88Gbps 的各种 SMPTE 视频速率。LMH12x9 具有 75Ω 电缆均衡器输入,能够均衡长达 100m 的 Belden 1694A 电缆。
75Ω 电缆均衡器输入采用内部 75Ω 终端和补偿网络,可满足严格的 SMPTE 回波损耗要求。75Ω 电缆均衡器输入通过一个带有可编程环路滤波器的多速率时钟恢复器。
片上时钟恢复器可减弱高频抖动并使用纯净的低抖动时钟完全重新生成数据。此时钟恢复器具有内置环路滤波器,且不需要任何输入参考时钟。LMH12x9 还有内部眼图张开度监视器和可编程引脚,以便进行 CDR 锁定指示、输入载波检测或硬件中断,从而支持系统诊断和电路板启动。
时钟恢复器之后是 1:3 扇出多路复用器。有两个输出是 100Ω 驱动器,可对数据或时钟信号的 PCB 布线进行去加重,而第三个输出是 75Ω 驱动器,可对级联应用中经过时钟恢复的 SDI 环通数据进行预加重。
LMH12x9 采用 5mm × 5mm 32 引脚 WQFN 封装,具有两种引脚排列型号:
LMH1229:LMH1297 12G-SDI 双向 I/O(均衡器模式)的引脚对引脚直接替代产品
LMH1239:独特引脚排列,包括额外的 2:1 75Ω 输入多路复用器以用于实现系统冗余
LMH12x9 由具有片上 1.8V LDO 稳压器的单个 2.5V 电源供电。LMH12x9 的运行状态可通过控制引脚、SPI 或 SMBus 串行控制接口进行配置。如果不存在输入信号,LMH12x9 会自动进入省电模式。用户还可以通过 ENABLE 控制引脚手动强制 LMH12x9 进入省电模式。LMH1297 采用小型 5mm × 5mm 32 引脚 QFN 封装。