ZHCSL94A June 2024 – October 2024 LMH1229 , LMH1239
PRODUCTION DATA
LMH12x9 有一个片上眼图张开度监视器 (EOM),可用于分析、监视和诊断均衡化后的波形(在 CDR 时钟恢复器之前)。
EOM 可在一个单位时间间隔的时窗和一个跨越幅度达 ±400mV 的可配置电压范围内监视均衡化后的波形。时窗和电压范围可分为 64 个步长,这样一来,眼图捕捉可生成 64 × 64 命中点矩阵,其中每个点代表一个与主数据采样器相关的特定电压和相位偏移。每个点记录的命中点数需要与对应电压和相位偏移处观测到的总位数相关联,从而确定该点对应的概率。
EOM 生成的 64 × 64 矩阵可通过软件处理,并用多种方法进行可视化。图 6-1 和图 6-2 显示了用于可视化此类数据的两种常见方法。这些图描绘了软件绘制的眼图监视器曲线图示例。第一幅图是使用 EOM 数据绘制含 ASCII 字符的基本眼图示例,对于诊断软件非常实用。第二幅图显示了 EOM 数据的一阶导数,展示了点击数的密度和实际波形以及构成眼图的交叉点。
图 6-1 内部输入眼图监视器曲线图
图 6-2 内部眼图监视器点密度曲线图EOM 常用于测量水平和垂直眼图张开度。水平眼图张开度 (HEO) 代表均衡化后的眼图在 0V 差分振幅下的宽度,以单位时间间隔或皮秒 (ps) 为单位测量。垂直眼图张开度 (VEO) 代表均衡化后的眼图高度,在眼图平均过零点中间测量。该位置对应的时间与 CDR 采样阶段相近。通过寄存器控制可以读回 HEO 和 VEO 测量值。