ZHDS253I April 2010 – June 2026 LMH0387
PRODUCTION DATA
SPI 读取如 图 5-2 所示。MOSI 有效载荷由一个“1”(读取命令)和七个地址位组成。SS 信号以低电平驱动、八位被发送到 LMH0387 的 MOSI 输入端。在第 8 个时钟的上升沿之后立即访问寻址位置,八个数据位从第 8 个时钟的下降沿开始在 MISO 上移出。MOSI 必须在第 8 个时钟的上升沿之后立即处于三态。SPI 读取后,SS 必须恢复高电平。