ZHDS253I April 2010 – June 2026 LMH0387
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCMOUT | BNC_IO 输出共模电压 | VCC – VOUT | V | |||
| VOUT | BNC_IO 输出电压摆幅 | RREF = 715Ω ± 1% | 720 | 800 | 880 | mVP-P |
| VCMIN | SDI,SDI 输入共模电压 | 0.9 + VID/2 | VCC – VID/2 | V | ||
| VID | SDI,SDI 输入电压摆幅 | 差动 | 100 | 2200 | mVP-P | |
| ICC | 电源电流 | SD/HD = 0,均衡器处于睡眠模式 | 57 | 71 | mA | |
| SD/HD = 1,均衡器处于睡眠模式 | 50 | mA | ||||
| 省电模式(TX_EN = 0,均衡器处于睡眠模式) | 11 | mA | ||||
| 回送模式(Tx 和 Rx 均已启用),SD/HD = 0 | 117 | mA | ||||