ZHCSZ04A October   2025  – September 2026 LMG708B0

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 器件支持
      1. 4.1.1 开发支持
        1. 4.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 4.2 文档支持
      1. 4.2.1 相关文档
        1. 4.2.1.1 低 EMI 设计资源
        2. 4.2.1.2 热设计资源
        3. 4.2.1.3 PCB 布局资源
    3. 4.3 接收文档更新通知
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
    6. 4.6 静电放电警告
    7. 4.7 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息
    1. 6.1 卷带包装信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

LMG708B0 是一款 GaN 同步降压 DC/DC 转换器,其所属器件系列可提供超高电流密度和出色的电源转换效率。集成的低 RDS(on) GaN FET 具有接近零的死区时间开关性能,可在 5V 至 65V 的宽输入电压范围内(瞬变电压高达 80V)提供高达 20A 的输出电流。

LMG708B0 采用峰值电流模式架构,通过同步交错实现相位堆叠,通过并联相位可实现精确的均流控制,从而提供更高的输出电流。在恒压 (CV) 下运行,采用具有共享补偿功能的双环路架构,可为电池充电和其他电流源型负载提供恒流 (CC) 调节。这种紧密结合的方法可实现 CV 和 CC 模式之间的无缝切换,并提供优异的电压 (±1%) 和电流 (±4.5%) 调节精度,从而有效降低需要平均输出电流控制的应用物料清单 (BOM) 成本。VSET 和 ISET 输入有助于动态调整相应 CV 和 CC 环路设定点,而 IMON 输出可监测平均输出电流。

LMG708B0 采用热增强型封装 (TEP),可通过裸露的封装连接点实现可选顶部散热 (TSC),其低封装寄生电感特性可确保洁净的开关性能。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
LMG708B0 VBT(VQFN、22) 4.5mm × 6mm
有关更多信息,请参阅 节 5。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
LMG708B0 典型电路原理图典型电路原理图
LMG708B0 效率,VOUT = 12 V,FSW = 400 kHz效率,VOUT = 12 V,FSW = 400 kHz

25ns 的高侧开关超短导通时间有助于获得大降压比,支持从 24V 或 48V 输入到低电压轨的直接转换,从而降低系统设计成本和复杂性。LMG708B0 在输入电压突降至 5V 时,仍能根据需要以接近 100% 的占空比继续工作。20μA 睡眠静态电流及稳压输出电压可延长电池供电系统的工作时间。

LMG708B0 包含多种特性,可轻松满足 CISPR 11 和 CISPR 32 传导辐射要求。采用时序可预测的 GaN FET 栅极驱动器,结合集成的自举开关和电容器,可将开关切换过程中的死区时间降至最短,从而降低开关损耗,并提升高输入电压和高开关频率下的 EMI 性能。为了减小输入电容器纹波电流和 EMI 滤波器尺寸,使用 SYNCOUT 信号交错运行,而且可编程的相移功能非常适合级联、多通道或多相设计。高达 2.2MHz 的通过电阻器调节的开关频率可同步至高达 2.64MHz 的外部时钟源,从而消除噪声敏感应用中的拍频。最后,LMG708B0 具有双随机展频 (DRSS) 特性,这项独特的 EMI 降低特性将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在较低和较高频带上降低 EMI 干扰。

LMG708B0 的其他特性包括:在 135°C 的最高管壳温度下运行;用户可选的 PFM 模式可降低轻载条件下的电流消耗;带同步充电功能的集成自举电容器实现可靠的电平位移;漏极开路电源正常 (PG) 指示器用于故障报告与输出监测;精密使能输入实现输入 UVLO;预偏置负载下的单调启动;双输入 VCC 偏置子稳压器;30mV 满标度电流检测;断续模式过载保护;以及具有自动恢复功能的控制器热关断保护。

LMG708B0 采用 4.5mm × 6mm 热增强型 22 引脚 eQFN 封装,该封装运用倒装芯片可布线引线框 (FCRLF) 封装技术。LMG708B0 具有高性能 GaN 功率 FET(基于 TI 专有的 GaN IC 技术)、热管理和 EMI 抑制特性、CC/CV 运行能力以及小设计尺寸,是一种不错的负载点稳压器选择,适用于需要高效 GaN 设计并具有可用电流、使用寿命可靠性和成本优势的应用。