ZHDS112 March 2026 LMG3670R010
PRODUCT PREVIEW
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
将 LMG367xR010 的导通转换速率从大约 10V/ns 调整到 80V/ns,并将最大关断转换速率限制从 10V/ns 调整为无限(仅由 Ids 控制)。有关详细信息,请参阅节 7.3.1。
压摆率从以下方面影响 GaN 器件的性能:
通常,高压摆率可实现低开关损耗,但高压摆率也会产生较高的电压过冲、噪声耦合和 EMI 发射。遵循此数据表中的设计建议可缓解由高压摆率引发的挑战。LMG367xR010 让电路设计人员能够灵活地选择合适的压摆率,从而使应用实现卓越的性能。