ZHCST14A September 2023 – November 2023 LMG3622
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GAN 功率 FET | ||||||
td(on)(Idrain) | 漏极电流导通延迟时间 | 从 VIN > VIN,IT+ 到 ID > 50mA,VBUS = 400V,LHB 电流 = 2A,采用以下压摆率设置,请参阅 GaN 功率 FET 开关参数 | ||||
压摆率设置 0(最慢) | 75 | ns | ||||
压摆率设置 1 | 34 | |||||
压摆率设置 2 | 28 | |||||
压摆率设置 3(最快) | 23 | |||||
td(on) | 导通延迟时间 | 从 VIN > VIN,IT+ 到 VDS < 320V,VBUS = 400V,LHB 电流 = 2A,采用以下压摆率设置,请参阅 GaN 功率 FET 开关参数 | ||||
压摆率设置 0(最慢) | 107 | ns | ||||
压摆率设置 1 | 47 | |||||
压摆率设置 2 | 37 | |||||
压摆率设置 3(最快) | 28 | |||||
td(off) | 关断延迟时间 | 从 VIN < VIN,IT– 到 VDS > 80V,VBUS = 400V,LHB 电流 = 2A(与压摆率设置无关),请参阅 GaN 功率 FET 开关参数 | 33 | ns | ||
tf(off) | 关断下降时间 | 从 VDS > 80V 到 VDS > 320V,VBUS = 400V,LHB 电流 = 2A(与压摆率设置无关),请参阅 GaN 功率 FET 开关参数 | 21 | ns | ||
导通压摆率 | 从 VDS < 250V 到 VDS < 150V,TJ = 25℃,VBUS = 400V,LHB 电流 = 2A,采用以下压摆率设置,请参阅 GaN 功率 FET 开关参数 | |||||
压摆率设置 0(最慢) | 17 | V/ns | ||||
压摆率设置 1 | 42 | |||||
压摆率设置 2 | 65 | |||||
压摆率设置 3(最快) | 125 | |||||
CS | ||||||
tr | 上升时间 | 从 ICS(src) > 0.1 × ICS(src)(final) 到 ICS(src) > 0.9 × ICS(src)(final),0V ≤ VCS ≤ 2V,启用为 2A 负载 | 35 | ns | ||
EN | ||||||
EN 唤醒时间 | 从 VEN > VIT+ 到 ID(ls) > 10mA,VINL = 5V | 1.5 | µs |