ZHCST14A September 2023 – November 2023 LMG3622
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VDS | 漏源(D 到 S)电压,FET 关断 | 650 | V | ||
VDS(surge) | 漏源(D 到 S)电压,浪涌条件,FET 关断(2) | 720 | V | ||
VDS(tr)(surge) | 漏源(D 到 S)瞬态振铃峰值电压,浪涌条件,FET 关断(2) | 800 | V | ||
引脚电压 | AUX | -0.3 | 30 | V | |
EN、IN、FLT | –0.3 | VAUX + 0.3 | V | ||
CS | –0.3 | 5.5 | V | ||
RDRV | –0.3 | 4 | V | ||
ID(cnts) | 漏极(D 到 S)连续电流,FET 导通 | -9.3 | 受内部限制 | A | |
ID(pulse)(oc) | 过流响应时间内的漏极(D 到 S)脉冲电流(3) | 22.7 | A | ||
IS(cnts) | 源极(S 到 D)连续电流,FET 关断 | 9.3 | A | ||
正灌电流 | CS | 10 | mA | ||
FLT(置为有效时) | 受内部限制 | mA | |||
TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C | |
Tstg | 存储温度 | -40 | 150 | °C |