ZHCST14B September 2023 – May 2025 LMG3622
PRODUCTION DATA
EN 引脚用于将器件在工作模式和待机模式之间进行切换,如器件功能模式 部分所述。
IN 引脚用于打开和关闭 GaN 功率 FET。
输入控制引脚具有用于实现抗噪性能的典型 1V 输入电压阈值迟滞。这些引脚还具有典型的 400kΩ 下拉电阻,可防止输入悬空。400kΩ 在高于 4V 的标称输入电压下达到饱和,用于将最大输入下拉电流限制为 10µA 典型值。
以下条件会阻止 IN 导通操作:
待机模式、AUX UVLO、 和过热保护与 IN 逻辑状态无关。IN 独立阻断条件运行 说明了 IN 独立阻断条件运行机制的具体实现。
同时,过流保护仅在 IN 开启 GaN 功率 FET 后才起作用。有关详细信息,请参阅过流保护 部分。