ZHCSYY1B November   2010  – September 2025 LMD18200QML

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能图
  6. 5 绝对最大额定值
  7. 6 运行额定值
  8. 7 质量合格检验
  9. 8 LMD18200 电气特性直流参数
  10. 9 典型性能特性
  11. 10测试电路
    1. 10.1 开关时间定义
  12. 11引脚排列说明
    1. 11.1 应用信息
      1. 11.1.1 PWM 信号的类型
      2. 11.1.2 信号转换要求
      3. 11.1.3 使用电流检测输出
      4. 11.1.4 使用热警告标志
      5. 11.1.5 电源旁路
      6. 11.1.6 电流限制
      7. 11.1.7 内部电荷泵和自举电容器的使用
      8. 11.1.8 内部保护二极管
    2. 11.2 典型应用
      1. 11.2.1 固定关断时间控制
      2. 11.2.2 扭矩调节
      3. 11.2.3 速度调节
  13. 12修订历史记录

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电流限制

LMD18200 的设计中采用了电流限制保护电路。对于任何功率器件,务必要考虑大浪涌电流所产生的影响,负载短路时会产生流过器件的大浪涌电流。保护电路监测电流的这种增加(阈值设置为大约 10A)并在过载情况下尽快关断功率器件。在典型的电机驱动应用中,最常见的过载故障是由电机绕组短路和转子锁定引起的。在这些条件下,电机的电感(以及 VCC 电源线中的任何串联电感)用来将电流浪涌的幅度降低到 LMD18200 的安全水平。器件关断后,控制电路将定期尝试重新接打开功率器件。该功能可使器件在故障条件消除后立即恢复正常运行。但是,当故障仍然存在时,器件将循环进出热关断状态。这会在 VCC 电源线上产生电压瞬变,因此需要使用适当的电源旁路技术。

对于任何电源器件,最严重的状况是输出端与接地端之间的直接硬接线(“螺丝刀”)长期短路。这种情况会在功率器件中产生大小 15A 的浪涌电流,并需要裸片和封装在短时间内耗散高达 500W 的功率,这是保护电路关断功率器件所必需的。尤其在较高的工作电压 (>30V) 下,这种能量具有破坏性,因此需要采取一些预防措施。正确的散热器设计至关重要,通常需要在 PCB 上用 1 平方英寸覆铜对 VCC 电源引脚(引脚 6)进行散热。