ZHCSYY1B November   2010  – September 2025 LMD18200QML

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能图
  6. 5 绝对最大额定值
  7. 6 运行额定值
  8. 7 质量合格检验
  9. 8 LMD18200 电气特性直流参数
  10. 9 典型性能特性
  11. 10测试电路
    1. 10.1 开关时间定义
  12. 11引脚排列说明
    1. 11.1 应用信息
      1. 11.1.1 PWM 信号的类型
      2. 11.1.2 信号转换要求
      3. 11.1.3 使用电流检测输出
      4. 11.1.4 使用热警告标志
      5. 11.1.5 电源旁路
      6. 11.1.6 电流限制
      7. 11.1.7 内部电荷泵和自举电容器的使用
      8. 11.1.8 内部保护二极管
    2. 11.2 典型应用
      1. 11.2.1 固定关断时间控制
      2. 11.2.2 扭矩调节
      3. 11.2.3 速度调节
  13. 12修订历史记录

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电源旁路

在开关转换期间,出现的快速电流变化电平可能会导致系统杂散电感上出现麻烦的电压瞬变。

通常需要使用尽可能靠近 VS 电源(引脚 6)和接地(引脚 7)连接的优质电容器来旁路电源轨。建议使用 1μF 高频陶瓷电容器。应注意将电源引脚上的电压瞬变限制在器件的绝对最大额定值以下。在电源电压高于 40V 的情况下运行芯片时,建议在电源与接地之间使用电压抑制器(瞬态吸收器),例如 P6KE62A。通常,有电压抑制器存在时,可以省去陶瓷电容器。请注意,驱动高负载电流时,需要使用更大的电源旁路电容(通常每安培负载电流至少需要 100μF 电容)来吸收电感负载的再循环电流。