ZHCSZB6F September 1999 – December 2025 LMC7221
PRODUCTION DATA
图 5-2 LMC7211 输出级
图 5-3 LMC7221 输出级图 5-2 和 图 5-3 展示了推挽输出和开漏输出之间的差异。
推挽输出具有传统的高或低数字输出,与逻辑门相同。低电平是负电源轨(通常为接地),高电平是正电源轨。
如果您连接的芯片以与比较器相同的电源电压运行,这将非常有用。一个示例是全 +5V 系统。
开漏输出只会拉至低电平,对于高电平输出,它们取决于外部上拉电阻器。这可能会将电压上拉至高于或低于比较器的电源电压。该电压可高达 15V。这使得开漏器件在混合电压系统中非常有用。例如,比较器以 5V 电压运行,逻辑电路为 3.3V。上拉电阻器连接到 3.3V 电源。
开漏输出是与集电极开路输出等效的 CMOS 输出。