ZHCSTP1F August   2000  – February 2024 LMC6492 , LMC6494

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 输入共模电压范围
      2. 6.1.2 轨到轨输出
      3. 6.1.3 对输入电容进行补偿
      4. 6.1.4 容性负载容差
    2. 6.2 典型应用
      1. 6.2.1 应用电路
    3. 6.3 布局
      1. 6.3.1 布局指南
        1. 6.3.1.1 适用于高阻抗工作的印刷电路板布局布线
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 器件支持
      1. 7.1.1 开发支持
        1. 7.1.1.1 Spice 精简模型
        2. 7.1.1.2 PSpice® for TI
        3. 7.1.1.3 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
        4. 7.1.1.4 DIP-Adapter-EVM
        5. 7.1.1.5 DIYAMP-EVM
        6. 7.1.1.6 TI 参考设计
        7. 7.1.1.7 滤波器设计工具
    2. 7.2 接收文档更新通知
    3. 7.3 支持资源
    4.     商标
    5. 7.4 静电放电警告
    6. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

适用于高阻抗工作的印刷电路板布局布线

任何运行时的漏电流低于 1000pA 的电路都需要对印刷电路板 (PCB) 进行特殊布局布线。为了充分利用 LMC649x 的超低偏置电流(通常为 150fA),出色的布局布线至关重要。幸运的是,实现低泄漏的技术相当简单。首先,不要忽略 PCB 的表面泄漏。即使有时显示的漏电流并不高,看起来似乎可以让人接受,但是在湿度高、遍布灰尘或污染的情况下,用户可以感知到这种表面泄漏。

为了尽可能降低任何表面泄漏造成的影响,可以环绕 LMC649x 的输入端和连接到运算放大器输入端的元件的终端,放置一个能够完全覆盖的箔环,如图 6-15 所示。为了获得显著的效果,请同时在 PCB 的顶部和底部放置防护环。然后,必须将这种印刷电路箔连接到与放大器输入电压相同的电压,这是因为处于相同电位的两个点之间不会有漏电流流动。

例如,1012Ω 的 PCB 迹线至焊盘电阻通常可视为高阻值电阻,如果迹线是与输入焊盘相邻的 5V 总线,则该电阻可能会泄漏 5pA 的电流。这会使 LMC649x 的实际性能下降 33 倍。但是,如果使用了防护环并将其保持在 5mV 的输入电压内,即使电阻为 1011Ω,也仅会产生 0.05pA 的漏电流。图 6-15 至图 6-17 展示了标准运算放大器配置中使用的防护环典型连接。

GUID-1972682C-4BA5-44FE-A818-E45A245955A9-low.png图 6-15 PCB 布局中的防护环示例
GUID-AE4F6955-1213-4148-9A0A-BDF961ECCDFB-low.png图 6-16 反相放大器
GUID-BB8065FB-74CA-4484-8CF2-8BA34ACC434B-low.png图 6-18 跟随器
GUID-934C9F44-8119-4C76-B003-DDB02300C8E7-low.png图 6-17 同相放大器

请注意,如果仅仅为了几个电路而布置 PCB 并不实用,与其在 PCB 上放置防护环,不如采取一种更为巧妙的方法。勿将放大器的输入引脚插入电路板,而是将其向上弯折,仅用空气作为绝缘体,这是因为空气是很好的绝缘体。在这种情况下,会丧失 PCB 结构的一些优势,但考虑到空气的优势,使用点对点空中布线的确物有所值。图 6-19 展示了一个空中布线示例。

GUID-82ECCE26-9050-4BDC-BABC-7E51FEA2D542-low.png
输入引脚从 PCB 上提出并直接焊接到元件上。所有其他引脚均连接到 PCB。
图 6-19 空中布线