ZHCSY23E May   1999  – March 2025 LMC6462 , LMC6464

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 LMC6462 的热性能信息
    5. 5.5 LMC6464 的热性能信息
    6. 5.6 VS = ±2.25V 或 VS = 5V 时的电气特性
    7. 5.7 VS = ±1.5V 或 VS = 3V 时的电气特性
  7. 6 典型特性
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 输入共模电压范围
      2. 7.1.2 轨到轨输出
      3. 7.1.3 容性负载容差
      4. 7.1.4 对输入电容进行补偿
      5. 7.1.5 失调电压调整
      6. 7.1.6 仪表电路
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 传感器接口电路
      2. 7.2.2 LMC646x 用作比较器
      3. 7.2.3 半波和全波整流器
      4. 7.2.4 精密电流源
      5. 7.2.5 振荡器
      6. 7.2.6 低频零点
    3. 7.3 布局
      1. 7.3.1 布局指南
        1. 7.3.1.1 适用于高阻抗工作的 PCB 布局
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
    2. 8.2 文档支持
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|14
  • N|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

VS = ±2.25V 或 VS = 5V 时的电气特性

在 TA = TJ = 25°C、 V+ = 5V、V– = 0V、VCM = VOUT = V+ / 2 及 RL > 1MΩ 连接到 V+ / 2 时(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压  LMC646xA   ±0.25 ±0.50 mV
TJ = -40°C 至 +85°C ±1.2
LMC646xB  ±0.25 ±3
TJ = -40°C 至 +85°C ±3.7
dVOS/dT 输入偏移电压漂移 TJ = -40°C 至 +85°C 1 µV/°C
PSRR 电源抑制比 正
5V ≤ V+ ≤ 15V
 
LMC646xA 70 85 dB
LMC646xA,
TJ = –40°C 至 +85°C
67
LMC646xB 65 85
LMC646xB,
TJ = –40°C 至 +85°C
62
负
V+ = 0V,–15V ≤ V– ≤ –5V
 
LMC646xA 70 85
LMC646xA,
TJ = –40°C 至 +85°C
67
LMC646xB 65 85
LMC646xB,
TJ = –40°C 至 +85°C
62
输入偏置电流
IB 输入偏置电流(1) ±0.15 pA
TJ = -40°C 至 +85°C ±10
IOS 输入失调电流(1) ±0.075 pA
TJ = -40°C 至 +85°C ±5
噪声
en 输入电压噪声密度 f = 1kHz、VCM = 1V 80 nV/√Hz
in 输入电流噪声密度 f = 1kHz 30 fA/√Hz
输入电压
VCM 共模电压 当 V+ = 5V 及 CMRR > 50dB 时,
至正电源轨
5.25 5.30 V
TJ = -40°C 至 +85°C 5.00
当 V+ = 5V 及 CMRR > 50dB 时,
至负电源轨
-0.20 -0.10
TJ = -40°C 至 +85°C 0.00
当 V+ = 5V 及 CMRR > 50dB 时,
至正电源轨
15.25 15.30
TJ = -40°C 至 +85°C 15.00
当 V+ = 5V 及 CMRR > 50dB 时,
至负电源轨
-0.20 -0.15
TJ = -40°C 至 +85°C 0.00
CMRR 共模抑制比 V+ = 15V
0V ≤ VCM ≤ 15V
LMC646xA 70 85 dB
LMC646xA,
TJ = –40°C 至 +85°C
67
LMC646xB 65 85
LMC646xB,
TJ = –40°C 至 +85°C
62
V+ = 5V
0V ≤ VCM ≤ 5V
LMC646xA 70 85
LMC646xA,
TJ = –40°C 至 +85°C
67
LMC646xB 65 85
LMC646xB,
TJ = –40°C 至 +85°C
62
输入阻抗
RIN 输入电阻 > 10 TΩ
CIN 共模输入电容 3 pF
开环增益
AOL 开环电压增益  拉电流,V+ = 15V,
7.5V < VO < 11.5V,VCM = 7.5V,
RL = 100kΩ(连接至 7.5V) 3000 V/mV
RL = 25kΩ(连接至 7.5V) 2500
灌电流,V+ = 15V,
3.5V < VO < 7.5V,VCM = 7.5V,
RL = 100kΩ(连接至 7.5V) 400
RL = 25kΩ(连接至 7.5V) 200
频率响应
GBW 增益带宽积 50 kHz
SR 压摆率(2) V+ = 15V,10V 阶跃,G = 1 15 28 V/ms
TJ = -40°C 至 +85°C 8
Gm 增益裕度 15 dB
串扰  双通道和四通道,V+ = 15V,RL = 100kΩ(连接至 7.5V),f = 1kHz,VOUT = 12VPP 130 dB
输出
VO 电源轨的电压输出摆幅 正电源轨
V+ = 5V,RL = 100kΩ 至 V+ / 2
LMC646xA 4.990 4.995 V
LMC646xA,
TJ = –40°C 至 +85°C
4.980
LMC646xB 4.950 4.995
LMC646xB,
TJ = –40°C 至 +85°C
4.925
负电源轨
V+ = 5V,RL = 100kΩ 至 V+ / 2
LMC646xA 0.005 0.010
LMC646xA,
TJ = –40°C 至 +85°C
0.020
LMC646xB 0.005 0.050
LMC646xB,
TJ = –40°C 至 +85°C
0.075
正电源轨
V+ = 5V,RL = 25kΩ 至 V+ / 2
LMC646xA 4.975 4.990
LMC646xA,
TJ = –40°C 至 +85°C
4.965
LMC646xB 4.950 4.990
LMC646xB,
TJ = –40°C 至 +85°C
4.850
负电源轨
V+ = 5V,RL = 25kΩ 至 V+ / 2
LMC646xA 0.01 0.02
LMC646xA,
TJ = –40°C 至 +85°C
0.035
LMC646xB 0.01 0.050
LMC646xB,
TJ = –40°C 至 +85°C
0.150
正电源轨
V+ = 15V,RL = 100kΩ 至 V+ / 2
LMC646xA 14.975 14.990
LMC646xA,
TJ = –40°C 至 +85°C
14.965
LMC646xB 14.950 14.990
LMC646xB,
TJ = –40°C 至 +85°C
14.925
负电源轨
V+ = 15V,RL = 100kΩ 至 V+ / 2
LMC646xA 0.01 0.025
LMC646xA,
TJ = –40°C 至 +85°C
0.035
LMC646xB 0.01 0.050
LMC646xB,
TJ = –40°C 至 +85°C
0.075
正电源轨
V+ = 15V,RL = 25kΩ 至 V+ / 2
LMC646xA 14.900 14.965
LMC646xA,
TJ = –40°C 至 +85°C
14.850
LMC646xB 14.850 14.965
LMC646xB,
TJ = –40°C 至 +85°C
14.800
负电源轨
V+ = 15V,RL = 25kΩ 至 V+ / 2
LMC646xA 0.025 0.050
LMC646xA,
TJ = –40°C 至 +85°C
0.150
LMC646xB 0.025 0.100
LMC646xB,
TJ = –40°C 至 +85°C
0.200
ISC 短路电流 拉电流
VOUT = 0V
19 27 mA
TJ = –40°C 至 +85°C 15
灌电流
VOUT = 5V
22 27
TJ = –40°C 至 +85°C 17
拉电流
V+ = 15V,VOUT = 0V
24 38
TJ = –40°C 至 +85°C 17
灌电流
V+ = 15V,VOUT = 12V(3)
28 38
TJ = –40°C 至 +85°C  22
电源
IQ 静态电流 VOUT = V+ / 2 LMC6462 40 55 µA
LMC6462,
TJ = –40°C 至 +85°C
70
LMC6464 80 110
LMC6464,
TJ = –40°C 至 +85°C
140
V+ = 15V,VOUT = V+ / 2 LMC6462 50 60
LMC6462,
TJ = –40°C 至 +85°C
70
LMC6464 90 120
LMC6464,
TJ = –40°C 至 +85°C
140
指定的限值取决于测试仪限制,而不是器件性能。典型值反映的是实际性能。
指定的数字是正压摆率和负压摆率中较低的值。
当 V+ 大于 13V 时,请勿短路输出到 V+,否则会对可靠性造成不利影响。