ZHCSY23E May 1999 – March 2025 LMC6462 , LMC6464
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | |||||||
| VOS | 输入失调电压 | LMC646xA | ±0.9 | ±2 | mV | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | ±2.7 | ||||||
| LMC646xB | ±0.9 | ±3 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | ±3.7 | ||||||
| dVOS/dT | 输入偏移电压漂移 | TA = -40°C 至 +85°C | 2 | µV/°C | |||
| PSRR | 电源抑制比 | 3V ≤ V+ ≤ 15V | 60 | 80 | dB | ||
| 输入偏置电流 | |||||||
| IB | 输入偏置电流(1) | ±0.15 | pA | ||||
| TA = -40°C 至 +85°C | ±10 | ||||||
| IOS | 输入失调电流(1) | ±0.075 | pA | ||||
| TA = -40°C 至 +85°C | ±5 | ||||||
| 噪声 | |||||||
| en | 输入电压噪声密度 | f = 1kHz、VCM = 1V | 80 | nV/√Hz | |||
| in | 输入电流噪声密度 | f = 1kHz | 30 | fA/√Hz | |||
| 输入电压 | |||||||
| VCM | 共模电压范围 | 当 V+ = 5V 及 CMRR > 50dB 时, 至正电源轨 |
3 | 3 | V | ||
| 当 V+ = 5V 及 CMRR > 50dB 时, 至负电源轨 |
-0.1 | 0 | |||||
| CMRR | 共模抑制比 | 0V ≤ VCM ≤ 3V | 60 | 74 | dB | ||
| 频率响应 | |||||||
| GBW | 增益带宽积 | 50 | kHz | ||||
| SR | 压摆率(2) | G = 1,2V 阶跃 | 23 | V/ms | |||
| 输出 | |||||||
| VO | 电源轨的电压输出摆幅 | 正电源轨 RL = 25kΩ 至 V+ / 2 |
2.95 | 2.9 | V | ||
| 负电源轨 RL = 25kΩ 至 V+ / 2 |
0.1 | 0.15 | V | ||||
| 电源 | |||||||
| IQ | 静态电流 | VOUT = V+ / 2 | LMC6462 | 40 | 55 | µA | |
| LMC6462,TA = -40°C 至 +85°C | 70 | ||||||
| LMC6464 | 80 | 110 | |||||
| LMC6464,TA = -40°C 至 +85°C | 140 | ||||||