8 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLE (March 2013)to RevisionF (March 2025)
- 本数据表中添加了 LMC6041 和 LMC6044;之前分别位于 SNOS610E 和 SNOS612D 中Go
- 添加了引脚配置和功能
Go
- 添加了 ESD 等级Go
- 添加了热性能信息
Go
- 更新了参数名称和符号Go
- 删除了直流 电气特性 中的脚注 1 和 2Go
- 将输入电流噪声值从 0.2fA/√Hz 更改为 12.5fA/√Hz
Go
- 将总谐波失真从 0.01% 更改为 1%Go
- 将直流电气特性中的脚注 3 移至开环电压增益测试条件Go
- 将 LMC604xAI 的 RL = 100kΩ(拉电流)的开环增益最小值从 400V/mV 更改为 300V/mVGo
- 将 LMC604xAI 的 RL = 100kΩ(拉电流,TA = –40°C 至 +85°C)的开环增益最小值从 300V/mV 更改为 200V/mVGo
- 删除了交流电气特性 中的脚注 1 和 2Go
- 将交流 电气特性 中的脚注 3 测试条件移动到了转换率测试条件Go
- 删除相位裕度Go
- 将交流 电气特性 中的脚注 4 移动到了至串扰测试条件Go
- 更新了 放大器拓扑
Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLD (March 2013)to RevisionE (March 2013)
- 将美国国家通用数据表的版面布局更改为 TI 格式Go