ZHCSY25F July 1999 – March 2025 LMC6041 , LMC6042 , LMC6044
PRODUCTION DATA
超低功耗和低输入漏电流是 LMC6041、LMC6042 和 LMC6044 (LMC604x) 的标志。LMC604x 仅提供 2fA(典型值)的输入电流,可使用单电源供电,其输出摆幅可扩展到每个电源轨,其输入电压范围包括接地。
LMC604x 专用于需要超低功耗的系统。此外,这些运算放大器不易发生闩锁效应,具有高输出驱动以及到接地的输出摆幅,不需要外部下拉电阻器,因此非常适合单电源电池供电系统。
LMC604x 的其他应用包括条码读取器放大器、磁场和电场检测器以及便携式电表。
该器件采用 TI 先进的双聚酯硅栅 CMOS 处理方面的专业技术制造。
| 器件型号 | 通道数 | 封装(1) |
|---|---|---|
| LMC6041 | 单通道 | D(SOIC,8) |
| P(PDIP,8) | ||
| LMC6042 | 双通道 | D(SOIC,8) |
| P(PDIP,8) | ||
| LMC6044 | 四通道 | D(SOIC,14) |
| N(PDIP,14) |