ZHDS273H May 2001 – June 2026 LM8262
PRODUCTION DATA
LM8262 可以使用单电源或双电源运行。该器件的输入共模范围 (CMVR) 覆盖了整个电源电压范围,从而提供了最大的灵活性。使用低电感电容器(通常为陶瓷电容器)对电源进行去耦,这些电容器应接地,电容器接地端到器件引脚的距离应小于 0.5 英寸。建议使用接地平面。与大多数高速器件一样,建议挖空器件敏感引脚(如输入引脚)附近的接地平面。