ZHCSQU8A May 2023 – December 2023 LM74703-Q1 , LM74704-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入引脚 | ANODE,VCAP– 至 GND | –65 | 65 | V |
| EN 至 GND,V(ANODE) > 0V | –0.3 | 65 | V | |
| EN 至 GND,V(ANODE) ≤ 0V | V(ANODE) | (65 + V(ANODE)) | V | |
| 输出引脚 | FETGOOD 至 GND | –0.3 | 80 | V |
| IFETGOOD | 1 | mA | ||
| GATE 至 ANODE | –0.3 | 15 | V | |
| VCAP+ 至 VCAP–,ANODE | –0.3 | 15 | V | |
| 输出至输入引脚 | CATHODE 至 ANODE | -5 | 75 | V |
| 工作结温(2) | -40 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -40 | 150 | °C | |