ZHCSMT1 September 2021 LM74700-EP
PRODUCTION DATA
LM74700-EP 是一款理想二极管控制器,与外部 N 沟道 MOSFET 配合工作,可作为理想二极管整流器利用 20mV 正向压降实现低损耗反向保护。3.2V 至 65V 的宽电源输入范围可实现对众多常用直流总线电压(例如:12V、24V 和 48V 系统)的控制。该器件可耐受低至 –65V 的负电源电压,并提供负载保护。
该器件通过控制 MOSFET 的栅极将正向压降调节至 20mV。该电流调节方案可在反向电流事件中支持平稳关机,并确保零直流反向电流。该器件能够快速 (< 0.75µs) 响应反向电流阻断,因此适用于在电源故障和输入微短路条件下要求保持输出电压的系统。
LM74700-EP 控制器可提供适用于外部 N 沟道 MOSFET 的电荷泵栅极驱动器。LM74700-EP 的高电压额定值有助于简化用于汽车 ISO7637 保护的系统设计。当使能引脚处于低电平时,控制器关闭,消耗大约 1µA 的电流。LM74700-EP 的完全额定工作温度范围为 TA = –55°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM74700-EP | SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.60mm |
典型应用原理图
输入短路期间的反向电流阻断