ZHCSI76F May 2008 – July 2026 LM7321 , LM7322
PRODUCTION DATA
在大多数应用中,必须使用电源去耦合。与大多数相对高速或高输出电流的运算放大器一样,最佳结果是通过对每条电源线使用两个电容器进行去耦来实现的:一个放置在非常靠近电源引脚位置的小值陶瓷电容器(约 0.01μF),再加上一个大值钽或铝电容器(大于 4.7μF)。如有必要,这个大电容器可以被多个器件共用。小陶瓷电容器在高频下维持低电源阻抗,而大电容器则充当电荷“桶”,用于应对运算放大器输出端的快速负载电流尖峰。这些电容器的组合将提供电源去耦功能,并有助于在任何负载下确保运算放大器不发生振荡。