ZHCSLY9A October 2020 – December 2020 LM7310
PRODUCTION DATA
LM73100 是一款采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。该器件使用很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御电压浪涌、反极性、反向电流和过多浪涌电流。
借助集成的背对背 FET 和始终阻断从输出到输入的反向电流等特性,该器件非常适合电源多路复用器/ORing 应用。该器件采用基于线性 ORing 的方案,可确保实现几乎为零的直流反向电流,并以超小的正向压降和功率耗散来模拟理想的二极管行为。
浪涌电流有特别要求的应用可以通过单个外部电容器设定输出转换率。通过在输入超过可调过压阈值时切断输出,可以保护负载免受输入过压情况的影响。该器件还可在稳态期间对瞬态过流事件提供快速跳变响应。
该器件可在模拟电流监测引脚上精确检测输出负载电流。
该器件可采用 2mm x 2mm 10 引脚 HotRod QFN 封装,旨在改善热性能并减小系统尺寸。
器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LM73100RPW | QFN (10) | 2mm x 2mm |