ZHDS500B April 2025 – October 2026 LM72880-Q1
PRODUCTION DATA
LM72880-Q1 具有电缆压降补偿 (CDC) 特性。CDC 特性会根据输出电流和可编程的 CDC 增益来增加输出电压,以抵消 USB 电缆上的压降。CDC 增益可在 0V/V 至 62V/V 范围内编程,步长为 2V/V。将 CDC 增益设置为最接近电缆电阻与检测电阻 RS 之比的值。例如,如果电缆电阻为 150mΩ,所选检测电阻为 8mΩ,则所需的 CDC 增益计算为 150mΩ/8mΩ = 18.75。最接近的可编程 CDC 增益值为 18V/V。
使用寄存器 0xD8 中的 CDC_EN 位启用电缆压降补偿。使用寄存器 0xD8中的 CDC_GAIN 字段设置 CDC 增益。例如,要将 CDC 增益设置为 18V/V,需将 CDC_GAIN 字段设置为 18V/V / 2V/V(LSB) = 9h。